Cavo con guaina in gomma 4 stagioni per lieve sollecitazione meccanica H05 RN F (36001/50)

Cavo con guaina in gomma 4 stagioni per lieve sollecitazione meccanica H05 RN F 36001/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 36001/50

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 43.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 50 m

Finished outer diameter: minimo 5,7 - massimo 7,4 mm

Numero di nuclei x sezione trasversale nominale: 2 x 0.75 mm2

Peso circa: 78 kg / km

Poliziotto: 14.4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36001/50

Codice componente
36001/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Numero di nuclei x sezione trasversale nominale
(mm2)
Peso circa
(kg / km)
Poliziotto

43.82 €

1 5 giorni 1050minimo 5,7 - massimo 7,42 x 0.757814.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale U(kV) 0.5 Tensione nominale uo(kV) 0.3 Gamma di temperatura(°C) Da -30°C a +60°C
Tensione di prova(kV) 2.0

Si trova sulla pagina di Cavo con guaina in gomma 4 stagioni per lieve sollecitazione meccanica H05 RN F, il codice articolo è il seguente: 36001/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36001/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
36001/100
36001/1000
36001/500
36002/1000
36002/500
36003/100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Numero di nuclei x sezione trasversale nominale
(mm2)
Peso circa
(kg / km)
Poliziotto

87.64 €

1 5 giorni 10100minimo 5,7 - massimo 7,42 x 0.757814.4

876.37 €

1 5 giorni 101000minimo 5,7 - massimo 7,42 x 0.757814.4

438.19 €

1 5 giorni 10500minimo 5,7 - massimo 7,42 x 0.757814.4

1,058.01 €

1 5 giorni 101000minimo 6,1 - massimo 8,02 x 19419

529.00 €

1 5 giorni 10500minimo 6,1 - massimo 8,02 x 19419

111.73 €

1 5 giorni 10100minimo 6,2 - massimo 8,13 G 0.759421.6

Supporto tecnico