Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV senza alogeni MULTIFLEX 512 C PUR (22577/500)

Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV senza alogeni MULTIFLEX 512 C PUR 22577/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22577/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 9,324.41

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 18 Core

Finished outer diameter: 14.7 mm

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.5

Conduttore di protezione: sì


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22577/500

Codice componente
22577/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Conduttore di protezione

9,324.41 €

1 5 giorni 105001814.70.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Grigio Guaina conduttore TPE-E Materiale del cappotto TMPU
Tensione nominale U(kV) 0.5 Classe del conduttore Fili più fini Formazione dei trefoli Nucleo
Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Si trova sulla pagina di Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV senza alogeni MULTIFLEX 512 C PUR, il codice articolo è il seguente: 22577/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22577/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22573/500
22574/1000
22574/500
22579/1000
22579/500
22582/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Conduttore di protezione

3,056.33 €

1 5 giorni 10500490.5

7,222.54 €

1 5 giorni 10100059.70.5

3,611.27 €

1 5 giorni 1050059.70.5

24,619.63 €

1 5 giorni 1010002517.10.5

12,309.82 €

1 5 giorni 105002517.10.5

4,988.85 €

1 5 giorni 10100028.80.75no

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico