Codice articolo del costruttore: 19106/500
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 2,521.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 500 m
Number Of Cores: 12 Core
Finished outer diameter: 9.2 mm
Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
19106/500
Codice componente
|
---|
19106/500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,521.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 9.2 | 0.25 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | TPE-E | Materiale del cappotto | TMPU |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale U(kV) | 0.35 | Classe del conduttore | Fili più fini | Formazione dei trefoli | Nucleo |
Identificazione del nucleo | colorato | Conduttore di protezione | no | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
resistenza all'olio | no |
Si trova sulla pagina di Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato resistente a raggi UV senza alogeni SUPER PAAR TRONIC C, il codice articolo è il seguente: 19106/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 19106/500.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
19102/1000 |
19102/500 |
19103/100 |
19107/1000 |
19107/500 |
19108/1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,491.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 6.8 | 0.25 | |||
1,245.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 6.8 | 0.25 | |||
372.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 6 | 7.2 | 0.25 | |||
7,809.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 10.6 | 0.25 | |||
3,904.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 10.6 | 0.25 | |||
10,149.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 20 | 11.7 | 0.25 |