Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU UL CSA resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500

Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU UL CSA resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24376/1000
24378/1000
24379/1000
24379/500
24380/1000
24381/500
24382/1000
24387/1000
24390/1000
24392/1000
24394/1000
24396/1000
24398/1000
24398/500
24399/1000
24400/1000
24400/500
24402/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

12,609.96 €

1 5 giorni 1010001812.20.5

3,121.02 €

1 5 giorni 10100035.20.75

3,873.77 €

1 5 giorni 10100046.10.75

1,936.88 €

1 5 giorni 1050046.10.75

3,649.94 €

1 5 giorni 10100056.60.75

4,307.22 €

1 5 giorni 10500710.50.75

9,229.41 €

1 5 giorni 1010001211.40.75

4,017.47 €

1 5 giorni 10100035.91

8,188.89 €

1 5 giorni 101000711.21

17,185.73 €

1 5 giorni 1010001815.11

3,924.71 €

1 5 giorni 10100036.71.5

5,282.77 €

1 5 giorni 101000581.5

16,994.80 €

1 5 giorni 10100012151.5

8,497.40 €

1 5 giorni 1050012151.5

25,019.52 €

1 5 giorni 1010001817.71.5

31,490.06 €

1 5 giorni 1010002520.51.5

15,745.02 €

1 5 giorni 105002520.51.5

8,625.21 €

1 5 giorni 10100059.82.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guaina conduttore TPE Materiale del cappotto PUR (Poliuretano) Tensione nominale U(kV) 0.5
Classe del conduttore Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotte Formazione dei trefoli Nucleo Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi
Conduttore di protezione Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Supporto tecnico