Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 (24125/500)

Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 24125/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 24125/500
  • Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 24125/500
  • Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 24125/500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24125/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 4,704.04

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 18 Core

Finished outer diameter: 11.8 mm

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24125/500

Codice componente
24125/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

4,704.04 €

1 5 giorni 105001811.80.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guaina conduttore TPE Materiale del cappotto PUR (Poliuretano) Tensione nominale U(kV) 0.5
Classe del conduttore Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotte Formazione dei trefoli Nucleo Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi
Conduttore di protezione Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Si trova sulla pagina di Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500, il codice articolo è il seguente: 24125/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24125/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
24123/500
24124/1000
24124/500
24126/500
24131/500
24132/500
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

3,114.43 €

1 5 giorni 1050078.90.5

6,424.81 €

1 5 giorni 101000129.70.5

3,212.40 €

1 5 giorni 10500129.70.5

6,627.44 €

1 5 giorni 105002513.90.5

3,648.17 €

1 5 giorni 1050012110.75

5,484.39 €

1 5 giorni 105001813.90.75

Supporto tecnico