Cavo per catena portacavi in PVC UL CSA resistente ai raggi UV MULTISPEED 500

Cavo per catena portacavi in PVC UL CSA resistente ai raggi UV MULTISPEED 500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24295/1000
24301/1000
24303/1000
24304/1000
24304/500
24305/1000
24306/1000
24307/1000
24307/500
24308/1000
24308/500
24311/1000
24311/500
24315/1000
24319/1000
24319/500
24320/1000
24325/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sheath (outer coating) color Guaina conduttore Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,677.27 €

1 5 giorni 10100024.8NeroAltro0.5Da -5°C a +80°C-30 °C–+80 °CKl. 5 = cablaggio fine-Numerino-

8,156.54 €

1 5 giorni 1010001812.2-TPE0.5--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

2,174.94 €

1 5 giorni 10100046.1-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

2,700.87 €

1 5 giorni 10100056.6-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

1,350.44 €

1 5 giorni 1050056.6-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

4,208.41 €

1 5 giorni 101000710.5-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

6,768.18 €

1 5 giorni 1010001211.4-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

10,350.63 €

1 5 giorni 1010001814.2-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

5,175.31 €

1 5 giorni 105001814.2-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

16,135.52 €

1 5 giorni 1010002516.3-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

8,067.77 €

1 5 giorni 105002516.3-TPE0.75--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

1,736.20 €

1 5 giorni 10100035.9-TPE1--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

868.09 €

1 5 giorni 1050035.9-TPE1--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

7,958.36 €

1 5 giorni 1010001212.3-TPE1--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

3,409.37 €

1 5 giorni 10100047.3-TPE1.5--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

1,704.69 €

1 5 giorni 1050047.3-TPE1.5--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

4,638.41 €

1 5 giorni 10100058-TPE1.5--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

5,599.55 €

1 5 giorni 10100048.9-TPE2.5--Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotteNucleostampa continua Numero bianchino

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del cappotto PVC Tensione nominale U(kV) 0.5 Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Supporto tecnico