Cavo di controllo in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV YÖ C PURÖ JZ (21451/1000)

Cavo di controllo in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV YÖ C PURÖ JZ 21451/1000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21451/1000

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 3,474.43

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Number Of Cores: 2 Core

Finished outer diameter: 8 mm

Sezione trasversale nominale del conduttore: 1

Tensione nominale U: 0.5 kV

Conduttore di protezione: no


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21451/1000

Codice componente
21451/1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Tensione nominale U
(kV)
Conduttore di protezione

3,474.43 €

1 5 giorni 102810.5no

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(m) 1000 Sheath (outer coating) color Grigio Guaina conduttore PVC
Materiale del cappotto TMPU Classe del conduttore cablato bene Formazione dei trefoli Nucleo
Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU schermato resistente ai raggi UV YÖ C PURÖ JZ, il codice articolo è il seguente: 21451/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21451/1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
21426/1000
21427/1000
21436/1000
21475/1000
21501/1000
21509/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Tensione nominale U
(kV)
Conduttore di protezione

3,729.13 €

1 5 giorni 10380.750.5

4,637.48 €

1 5 giorni 1048.50.750.5

14,311.22 €

1 5 giorni 101814.90.750.5

4,708.87 €

1 5 giorni 1039.21.50.5

8,546.20 €

1 5 giorni 10411.52.50.5

12,972.68 €

1 5 giorni 10415.340.75

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico