Codice articolo del costruttore: 49701/1000
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 2,885.48 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 1000 m
Number Of Cores: 3 Core
Finished outer diameter: 6.8 mm
Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75
Tensione nominale U: 0.5 kV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
49701/1000
Codice componente
|
---|
49701/1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | Conduttore di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,885.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 6.8 | 0.75 | 0.5 | sì |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Arancione | Guaina conduttore | PUR (Poliuretano) | Materiale del cappotto | PUR (Poliuretano) |
---|---|---|---|---|---|
Classe del conduttore | cablato bene | Formazione dei trefoli | Nucleo | Identificazione del nucleo | colorato |
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no | resistenza all'olio | no |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV senza alogeni PUR 750, il codice articolo è il seguente: 49701/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49701/1000.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Tensione nominale U(kV)
Conduttore di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
49709/1000 |
49716/1000 |
49721/100 |
49721/1000 |
49721/50 |
49722/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | Conduttore di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,266.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 7.2 | 1 | 0.5 | sì | ||
10,890.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 12.8 | 1 | 0.5 | sì | ||
346.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 8.2 | 1.5 | 0.75 | no | ||
3,466.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 8.2 | 1.5 | 0.75 | no | ||
173.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 2 | 8.2 | 1.5 | 0.75 | no | ||
4,198.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 8.7 | 1.5 | 0.75 | sì |