Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | Tensione nominale uo (kV) | Poliziotto | Numero AWG | Conduttore di protezione | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,870.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 6.3 | Giallo | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 14 | 19 | no | no | |||
935.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 6.3 | Giallo | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 14 | 19 | no | no | |||
2,810.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7.5 | Giallo | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 28.8 | 19 | sì | - | |||
3,722.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 8.3 | Giallo | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 36 | 19 | sì | - | |||
2,010.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 6.7 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | no | no | |||
1,005.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 6.7 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | no | no | |||
2,819.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 7.1 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 29 | 18 | sì | no | |||
1,409.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 7.1 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 29 | 18 | sì | no | |||
1,409.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 7.1 | Grigio | 1 | 0.5 | 0.3 | 29 | 18 | sì | no | |||
3,476.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7.7 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 38 | 18 | sì | no | |||
3,165.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7.7 | Grigio | 1 | 0.5 | 0.3 | 38 | 18 | sì | no | |||
4,261.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 8.6 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 48 | 18 | sì | no | |||
4,853.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 8.6 | Grigio | 1 | 0.5 | 0.3 | 48 | 18 | sì | no | |||
5,177.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7 | 10.5 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 67 | 18 | sì | no | |||
2,588.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 10.5 | Giallo | 1 | 0.5 | 0.3 | 67 | 18 | sì | no | |||
3,362.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 8.8 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | sì | no | |||
1,681.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 8.8 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | sì | no | |||
4,034.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 8.8 | Grigio | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | sì | no | |||
2,017.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 8.8 | Grigio | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | sì | no | |||
4,687.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9.9 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | sì | no | |||
2,343.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9.9 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | sì | no | |||
5,483.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9.9 | Grigio | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | sì | no | |||
2,741.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9.9 | Grigio | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | sì | no | |||
5,224.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 10.8 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 72 | 16 | sì | no | |||
5,440.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 10.8 | Arancione | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 72 | 16 | sì | no | |||
8,786.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7 | 12.9 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 101 | 16 | sì | no | |||
4,393.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 12.9 | Giallo | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 101 | 16 | sì | no | |||
5,642.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 10.5 | Giallo | 2.5 | 0.75 | 0.45 | 72 | 14 | sì | no | |||
2,821.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 10.5 | Giallo | 2.5 | 0.75 | 0.45 | 72 | 14 | sì | no | |||
8,778.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 13 | Giallo | 2.5 | 0.75 | 0.45 | 120 | 14 | sì | no | |||
4,389.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 13 | Giallo | 2.5 | 0.75 | 0.45 | 120 | 14 | sì | no | |||
8,778.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 13 | Grigio | 2.5 | 0.75 | 0.45 | 120 | 14 | sì | no | |||
14,294.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 15.2 | Grigio | 4 | 0.75 | 0.45 | 192 | 12 | sì | no | |||
10,556.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 18.3 | Grigio | 4 | 0.75 | 0.45 | 268 | 12 | sì | no | |||
20,707.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 17.5 | Giallo | 6 | 0.75 | 0.45 | 288 | 10 | sì | no | |||
20,394.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 17.5 | Grigio | 6 | 0.75 | 0.45 | 288 | 10 | sì | no | |||
10,197.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 17.5 | Grigio | 6 | 0.75 | 0.45 | 288 | 10 | sì | no | |||
39,610.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 22.2 | Giallo | 10 | 0.75 | 0.45 | 480 | 8 | sì | no |
Loading...
Guaina conduttore | TPE-O | Materiale del cappotto | PUR, TMPU | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | da -40°C a 90°C |
---|---|---|---|---|---|
Classe del conduttore | cablato bene | Identificazione del nucleo | colorato | Materiale conduttore | Cu-litze vuoto |
Forma del conduttore | rund | Raggio minimo di curvatura | 10.0 | Raggio minimo Curvabilità non spostato | 5 |
Tensione di prova(kV) | 3.0 | ritardante di fiamma | VDE 0482-332-1-2 | Resistente ai raggi UV | sì |
resistenza all'olio | no | Resistente all'abrasione e all'intaglio | sì | Adatto per installazione esterna | sì |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
Sezione trasversale nominale del conduttore
Tensione nominale U(kV)
Tensione nominale uo(kV)
Poliziotto
Numero AWG
Conduttore di protezione
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali