Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB (22200/500)

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB 22200/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB 22200/500
  • Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB 22200/500
  • Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB 22200/500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22200/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 915.22

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 2 Core

Finished outer diameter: 6.4 mm

Materiale del cappotto: PUR (Poliuretano)

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22200/500

Codice componente
22200/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Conduttore di protezione resistenza all'olio

915.22 €

1 5 giorni 1050026.4PUR (Poliuretano)0.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-no-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Giallo Guaina conduttore PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Identificazione del nucleo Colore Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR GELB JB, il codice articolo è il seguente: 22200/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22200/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22200/1000
22201/1000
22201/500
22205/1000
22205/500
22206/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,830.45 €

1 5 giorni 10100026.4PUR (Poliuretano)0.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-no-

2,009.49 €

1 5 giorni 10100036.8TMPU0.75--cablato beneNucleo

1,004.74 €

1 5 giorni 1050036.8TMPU0.75--cablato beneNucleo

2,035.70 €

1 5 giorni 10100027.2TMPU1--cablato beneNucleono

1,017.85 €

1 5 giorni 1050027.2TMPU1--cablato beneNucleono

2,550.28 €

1 5 giorni 10100037.6TMPU1--cablato beneNucleo

Supporto tecnico