Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR ORANGE JZ (22006/500)

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR ORANGE JZ 22006/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22006/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 1,074.27

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 2 Core

Finished outer diameter: 7.2 mm

Materiale del cappotto: TMPU

Sezione trasversale nominale del conduttore: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22006/500

Codice componente
22006/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,074.27 €

1 5 giorni 1050027.2TMPU1--cablato beneNucleonono

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Arancione Guaina conduttore PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Identificazione del nucleo Colore Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PUR ORANGE JZ, il codice articolo è il seguente: 22006/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22006/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22002/500
22003/1000
22003/500
22007/1000
22007/500
22008/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,014.69 €

1 5 giorni 1050036.8TMPU0.75--cablato beneNucleono

2,528.16 €

1 5 giorni 10100047.3TMPU0.75--cablato beneNucleono

1,264.09 €

1 5 giorni 1050047.3TMPU0.75--cablato beneNucleono

2,519.25 €

1 5 giorni 10100037.6TMPU1--cablato beneNucleono

1,259.62 €

1 5 giorni 1050037.6TMPU1--cablato beneNucleono

3,313.08 €

1 5 giorni 10100048TMPU1--cablato beneNucleono

Supporto tecnico