Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ (22127/500)

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ 22127/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22127/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 5,254.32

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 25 Core

Finished outer diameter: 14.1 mm

Materiale del cappotto: TMPU

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22127/500

Codice componente
22127/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

5,254.32 €

1 5 giorni 105002514.1TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Grigio Guaina conduttore PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ, il codice articolo è il seguente: 22127/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22127/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22101/500
22102/1000
22102/500
22129/1000
22129/500
22132/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

595.55 €

1 5 giorni 1050035.1TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

1,495.63 €

1 5 giorni 10100045.5TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

747.81 €

1 5 giorni 1050045.5TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

13,481.69 €

1 5 giorni 1010003416.5TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

6,740.84 €

1 5 giorni 105003416.5TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

1,242.97 €

1 5 giorni 10100025.6TMPU1--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchinono

Supporto tecnico