Cavo di controllo in PVC a sicurezza intrinseca OZ BL (14001/1000)

Cavo di controllo in PVC a sicurezza intrinseca OZ BL 14001/1000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 14001/1000

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 733.59

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 1000 m

Number Of Cores: 2 Core

Finished outer diameter: 5.3 mm

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75

Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione: Da -15°C a +80°C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14001/1000

Codice componente
14001/1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo resistenza all'olio

733.59 €

1 5 giorni 10100025.30.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-Numeri-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guaina conduttore PVC Materiale del cappotto PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Conduttore di protezione no Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PVC a sicurezza intrinseca OZ BL, il codice articolo è il seguente: 14001/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14001/1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
14001/100
14001/500
14002/1000
14002/500
14003/1000
14003/500
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo resistenza all'olio

73.36 €

1 5 giorni 1010025.30.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-Numeri-

366.80 €

1 5 giorni 1050025.30.75Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °CKl. 5 = cablaggio fine-Numeri-

1,004.83 €

1 5 giorni 10100035.60.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

502.42 €

1 5 giorni 1050035.60.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

1,305.82 €

1 5 giorni 10100046.30.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

652.91 €

1 5 giorni 1050046.30.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

Supporto tecnico