Codice articolo del costruttore: 11109/50
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 189.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 50 m
Finished outer diameter: 10.1 mm
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione: -
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni: -
Sezione trasversale nominale del conduttore: 2.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11109/50
Codice componente
|
---|
11109/50 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Sezione trasversale nominale del conduttore | Classe del conduttore | Numero di conduttori | Formazione dei trefoli | Tensione nominale U (V) | Conduttore di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 10.1 | - | - | 2.5 | incagliato | 5 | Nucleo | 500 | sì |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | PVC | Materiale Guaina protettiva | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Identificazione del nucleo | Colore |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PVC JB 500, il codice articolo è il seguente: 11109/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11109/50.
Configura
Proprietà di base
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Classe del conduttore
Numero di conduttori
Formazione dei trefoli
Tensione nominale U(V)
Conduttore di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11002/100 |
11002/1000 |
11002/500 |
11109/500 |
11112/1000 |
11112/500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Sezione trasversale nominale del conduttore | Classe del conduttore | Numero di conduttori | Formazione dei trefoli | Tensione nominale U (V) | Conduttore di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5.1 | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | 500 | sì | |||
628.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5.1 | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | 500 | sì | |||
314.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5.1 | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | 500 | sì | |||
1,898.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10.1 | - | - | 2.5 | incagliato | 5 | Nucleo | 500 | sì | |||
5,126.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 11.2 | - | - | 2.5 | incagliato | 7 | Nucleo | 500 | sì | |||
2,563.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 11.2 | - | - | 2.5 | incagliato | 7 | Nucleo | 500 | sì |