Codice articolo del costruttore: 14028/100
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 153.56 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 100 m
Number Of Cores: 2 Core
Finished outer diameter: 6.2 mm
Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione: Da -10°C a +80°C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
14028/100
Codice componente
|
---|
14028/100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Pannello sopra la formazione dei trefoli | resistenza all'olio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 6.2 | 0.75 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | Tessere | - |
Loading...
Guaina conduttore | PVC | Materiale del cappotto | PVC | Tensione nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Conduttore di protezione | no | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PVC schermato a sicurezza intrinseca OZ BL CY, il codice articolo è il seguente: 14028/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14028/100.
Configura
Proprietà di base
Formazione dei trefoli
resistenza all'olio
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Classe del conduttore
Identificazione del nucleo
Pannello sopra la formazione dei trefoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
14028/1000 |
14028/500 |
14029/1000 |
14029/500 |
14030/100 |
14030/1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Pannello sopra la formazione dei trefoli | resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,535.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 6.2 | 0.75 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | Tessere | - | |||
767.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 6.2 | 0.75 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | Tessere | - | |||
2,058.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 6.6 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | - | no | |||
1,028.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 6.6 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | - | no | |||
246.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 7.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | - | no | |||
2,469.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | - | no |