Cavo di controllo schermato in PVC resistente a raggi UV JZ 600 Y CY (11465/500)

Cavo di controllo schermato in PVC resistente a raggi UV JZ 600 Y CY 11465/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 11465/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 1,024.73

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Finished outer diameter: 8.8 mm

Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione: -

Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni: -

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11465/500

Codice componente
11465/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Sezione trasversale nominale del conduttore Classe del conduttore Numero di conduttori Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli

1,024.73 €

1 5 giorni 105008.8--0.5incagliato3Nucleostampa continua Numero bianchi-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Nero Guaina conduttore PVC Materiale Guaina protettiva PVC
Tensione nominale U(V) 1000

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo schermato in PVC resistente a raggi UV JZ 600 Y CY, il codice articolo è il seguente: 11465/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11465/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
11464/1000
11464/500
11465/1000
11466/1000
11466/500
11467/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Sezione trasversale nominale del conduttore Classe del conduttore Numero di conduttori Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli

1,730.80 €

1 5 giorni 1010008.5Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °C0.5Kl. 5 = incagliato2-NumerinoTessere

865.41 €

1 5 giorni 105008.5Da -15°C a +80°CDa -40 °C a +80 °C0.5Kl. 5 = incagliato2-NumerinoTessere

2,049.45 €

1 5 giorni 1010008.8--0.5incagliato3Nucleostampa continua Numero bianchi-

2,412.90 €

1 5 giorni 1010009.4--0.5incagliato4Nucleostampa continua Numero bianchi-

1,206.46 €

1 5 giorni 105009.4--0.5incagliato4Nucleostampa continua Numero bianchi-

2,697.71 €

1 5 giorni 10100010.2--0.5incagliato5Nucleostampa continua Numero bianchi-

Supporto tecnico