Cavo di controllo schermato senza alogeni JZ 500 HMH C (11656/500)

Cavo di controllo schermato senza alogeni JZ 500 HMH C 11656/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 11656/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 685.07

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Finished outer diameter: 5.7 mm

Guaina conduttore: Altro

Materiale Guaina protettiva: Altro

Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione: Da -15°C a +70°C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

11656/500

Codice componente
11656/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale Guaina protettiva Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Sezione trasversale nominale del conduttore Classe del conduttore Numero di conduttori Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli

685.07 €

1 5 giorni 105005.7AltroAltroDa -15°C a +70°CDa -40°C a +70°C0.5Kl. 5 = incagliato2-NumerinoTessere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Grigio Tensione nominale U(V) 500

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo schermato senza alogeni JZ 500 HMH C, il codice articolo è il seguente: 11656/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11656/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
11656/1000
11657/1000
11657/500
11658/1000
11658/500
11659/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale Guaina protettiva Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Sezione trasversale nominale del conduttore Classe del conduttore Numero di conduttori Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli

1,370.14 €

1 5 giorni 1010005.7AltroAltroDa -15°C a +70°CDa -40°C a +70°C0.5Kl. 5 = incagliato2-NumerinoTessere

1,937.35 €

1 5 giorni 1010005.9Composto TermoplasticoComposto Termoplastico--0.5incagliato3Nucleostampa continua Numero bianchi-

968.68 €

1 5 giorni 105005.9Composto TermoplasticoComposto Termoplastico--0.5incagliato3Nucleostampa continua Numero bianchi-

2,201.15 €

1 5 giorni 1010006.4Composto TermoplasticoComposto Termoplastico--0.5incagliato4Nucleostampa continua Numero bianchi-

1,100.57 €

1 5 giorni 105006.4Composto TermoplasticoComposto Termoplastico--0.5incagliato4Nucleostampa continua Numero bianchi-

2,351.73 €

1 5 giorni 1010006.9Composto TermoplasticoComposto Termoplastico--0.5incagliato5Nucleostampa continua Numero bianchi-

Supporto tecnico