Codice articolo del costruttore: 12865/500
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 2,691.67 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 500 m
Finished outer diameter: 10.4 mm
Sezione trasversale nominale del conduttore: 1
Numero di conduttori: 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12865/500
Codice componente
|
---|
12865/500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,691.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10.4 | 1 | 4 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | Composto Termoplastico | Materiale Guaina protettiva | Composto Termoplastico |
---|---|---|---|---|---|
Classe del conduttore | incagliato | Formazione dei trefoli | Nucleo | Identificazione del nucleo | stampa continua Numero bianchi |
Tensione nominale U(V) | 1000 | Conduttore di protezione | sì |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo schermato resistente a raggi UV senza alogeni JZ 600 HMH C, il codice articolo è il seguente: 12865/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12865/500.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
12861/1000 |
12864/1000 |
12865/1000 |
12866/1000 |
12866/500 |
12867/1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Numero di conduttori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,645.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 14.9 | 0.75 | 12 | |||
4,018.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 9.8 | 1 | 3 | |||
5,383.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10.4 | 1 | 4 | |||
5,535.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 11.4 | 1 | 5 | |||
2,767.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 11.4 | 1 | 5 | |||
7,674.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12.3 | 1 | 7 |