Cavo resistente al calore e alle basse temperature schermato e resistente a raggi UV senza alogeni HELUTHERM 145 MULTI C (52214/500)

Cavo resistente al calore e alle basse temperature schermato e resistente a raggi UV senza alogeni HELUTHERM 145 MULTI C 52214/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 52214/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 2,705.81

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 3 Core

Finished outer diameter: 7.1 mm

Sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75

Tensione nominale U: 0.5 kV


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52214/500

Codice componente
52214/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Tensione nominale U
(kV)

2,705.81 €

1 5 giorni 1050037.10.750.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Nero Guaina conduttore Copolimero Poliolefina Materiale del cappotto Copolimero Poliolefina
Classe del conduttore cablato bene Formazione dei trefoli Nucleo Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi
Conduttore di protezione no Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Si trova sulla pagina di Cavo resistente al calore e alle basse temperature schermato e resistente a raggi UV senza alogeni HELUTHERM 145 MULTI C, il codice articolo è il seguente: 52214/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52214/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
52200/500
52201/1000
52201/500
52215/1000
52215/500
52216/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore Tensione nominale U
(kV)

2,681.35 €

1 5 giorni 1050036.30.50.5

5,410.31 €

1 5 giorni 10100046.90.50.5

2,705.14 €

1 5 giorni 1050046.90.50.5

6,015.06 €

1 5 giorni 10100047.70.750.5

3,007.53 €

1 5 giorni 1050047.70.750.5

6,070.64 €

1 5 giorni 10100058.50.750.5

Supporto tecnico