Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature schermato senza alogeni T180 EWKF C (79805/500)

Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature schermato senza alogeni T180 EWKF C 79805/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 79805/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 3,400.64

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m

Number Of Cores: 3 Core

Finished outer diameter: 9.4 mm

Guaina conduttore: Silicone

Materiale del cappotto: Gomma di silicone


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

79805/500

Codice componente
79805/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli resistenza all'olio

3,400.64 €

1 5 giorni 1050039.4SiliconeGomma di silicone0.75--cablato beneNucleocolorato-no

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Nero Tensione nominale U(kV) 0.5 Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature schermato senza alogeni T180 EWKF C, il codice articolo è il seguente: 79805/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79805/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
79804/1000
79804/500
79805/1000
79806/1000
79806/500
79807/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione Pannello sopra la formazione dei trefoli resistenza all'olio

5,876.38 €

1 5 giorni 10100029Gomma (Silicone)Gomma (Silicone)0.75Da -25°C a +180°C-60°C – +180°CKl. 5 = cablaggio fine-ColorenoTessere-

2,938.19 €

1 5 giorni 1050029Gomma (Silicone)Gomma (Silicone)0.75Da -25°C a +180°C-60°C – +180°CKl. 5 = cablaggio fine-ColorenoTessere-

6,801.26 €

1 5 giorni 10100039.4SiliconeGomma di silicone0.75--cablato beneNucleocolorato-no

7,184.42 €

1 5 giorni 101000410.4SiliconeGomma di silicone0.75--cablato beneNucleocolorato-no

3,592.22 €

1 5 giorni 10500410.4SiliconeGomma di silicone0.75--cablato beneNucleocolorato-no

8,893.85 €

1 5 giorni 101000511.2SiliconeGomma di silicone0.75--cablato beneNucleocolorato-no

Supporto tecnico