Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature UL CSA senza alogeni SIHF (23255/1000)

Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature UL CSA senza alogeni SIHF 23255/1000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23255/1000

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 7,333.33

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 1000 m

Number Of Cores: 4 Core

Finished outer diameter: 11.6 mm

Guaina conduttore: Gomma di silicone

Materiale del cappotto: Gomma di silicone


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23255/1000

Codice componente
23255/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

7,333.33 €

1 5 giorni 101000411.6Gomma di siliconeGomma di silicone2.5--cablato benecoloratono

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Nero Tensione nominale U(kV) 0.5 Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature UL CSA senza alogeni SIHF, il codice articolo è il seguente: 23255/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23255/1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
23215/500
23216/1000
23226/1000
23255/500
23256/1000
23258/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Guaina conduttore Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

1,403.05 €

1 5 giorni 1050038.1Gomma di siliconeGomma di silicone0.5--cablato benecoloratono

3,236.10 €

1 5 giorni 10100048.8Gomma di siliconeGomma di silicone0.5--cablato benecoloratono

2,789.74 €

1 5 giorni 10100028.2Gomma di siliconeGomma di silicone1--cablato benecoloratonono

3,666.67 €

1 5 giorni 10500411.6Gomma di siliconeGomma di silicone2.5--cablato benecoloratono

8,580.96 €

1 5 giorni 101000512.4Gomma di siliconeGomma di silicone2.5--cablato benecoloratono

10,771.52 €

1 5 giorni 101000713.6Gomma di siliconeGomma di silicone2.5--cablato benestampa continua Numero bianchino

Supporto tecnico