KOAX 1,1 / 4,8 (40017/500)

KOAX 1,1 / 4,8 40017/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 40017/500

Marca: HELUKABEL

Prezzo: 1,364.94

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 500 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40017/500

Codice componente
40017/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)

1,364.94 €

1 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di KOAX 1,1 / 4,8, il codice articolo è il seguente: 40017/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40017/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
40017/100
40017/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)

272.98 €

1 5 giorni 10100

2,729.88 €

1 5 giorni 101000

Supporto tecnico