Codice articolo del costruttore: 25514/100
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 43.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 100 m
Finished outer diameter: 1 mm
Numero di nuclei x sezione trasversale nominale: 1 x 0.14 mm2
Peso circa: 2.6 kg / km
Poliziotto: 1.4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25514/100
Codice componente
|
---|
25514/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Numero di nuclei x sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 |
Loading...
Tensione nominale(V) | 600 V | Gamma di temperatura(°C) | da -100°C a +205°C, (a breve termine fino a +230°C) | Tensione di prova(kV) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
resistenza alle radiazioni | fino a 1 Mrad |
Si trova sulla pagina di Cavo unipolare in FEP resistente a raggi UV HELUFLON FEP 6Y, il codice articolo è il seguente: 25514/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25514/100.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Numero di nuclei x sezione trasversale nominale(mm2)
Peso circa(kg / km)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25512/1000 |
25513/100 |
25513/1000 |
25515/100 |
25516/100 |
25521/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Numero di nuclei x sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
43.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
433.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
47.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
54.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
46.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 |