Codice articolo del costruttore: 52888/100
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 31.70 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Finished outer diameter: minimo 2,2 - massimo 2,8 mm
Tensione di prova: 3.0 kV
Sezione trasversale nominale: 0.75 mm2
Peso circa: 12.4 kg / km
Poliziotto: 14.4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
52888/100
Codice componente
|
---|
52888/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Finished outer diameter (mm) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,2 - massimo 2,8 | 3.0 | 0.75 | 12.4 | 14.4 |
Loading...
Overall Length(m) | 100 | Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Tensione nominale uo(kV) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura(°C) | da -40°C a +90°C | resistenza alle radiazioni | fino a 20 Mrad |
Si trova sulla pagina di Cavo unipolare senza alogeni H05Z K, il codice articolo è il seguente: 52888/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52888/100.
Configura
Proprietà di base
Finished outer diameter(mm)
Tensione di prova(kV)
Sezione trasversale nominale(mm2)
Peso circa(kg / km)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
52875/100 |
52876/100 |
52877/100 |
52889/100 |
52890/100 |
52891/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Finished outer diameter (mm) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,1 - massimo 2,6 | 3.0 | 0.5 | 9 | 38 | ||
23.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,1 - massimo 2,6 | 3.0 | 0.5 | 9 | 58 | ||
25.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,1 - massimo 2,6 | 3.0 | 0.5 | 9 | 58 | ||
31.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,2 - massimo 2,8 | 3.0 | 0.75 | 12.4 | 24 | ||
37.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,4 - massimo 2,9 | 3.0 | 1 | 15 | 24 | ||
39.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | minimo 2,4 - massimo 2,9 | 3.0 | 1 | 15 | 24 |