Codice articolo del costruttore: 26387/100
Marca: HELUKABEL
Prezzo: 20.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 100 m
Finished outer diameter: minimo 2,2 - massimo 2,7 mm
Tensione nominale U: 0.5 kV
Tensione nominale uo: 0.3 kV
Tensione di prova: 2.0 kV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26387/100
Codice componente
|
---|
26387/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tensione nominale U (kV) | Tensione nominale uo (kV) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 2,2 - massimo 2,7 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.75 | 7.2 |
Loading...
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Da -5°C a +70°C | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | -30 °C–+80 °C | resistenza alle radiazioni | fino a 80 Mrad |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo unipolare in PVC H05 V K, il codice articolo è il seguente: 26387/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26387/100.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Tensione nominale U(kV)
Tensione nominale uo(kV)
Tensione di prova(kV)
Sezione trasversale nominale(mm2)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26386/100 |
26388/100 |
26395/100 |
26396/100 |
26397/100 |
26590/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tensione nominale U (kV) | Tensione nominale uo (kV) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Poliziotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 2,1 - massimo 2,5 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 4.8 | ||
26.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 2,4 - massimo 2,8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1 | 9.6 | ||
34.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 2,8 - massimo 3,4 | 0.75 | 0.45 | 2.5 | 1.5 | 14.4 | ||
60.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 3,4 - massimo 4,1 | 0.75 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 24 | ||
90.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | minimo 3,9 - massimo 4,8 | 0.75 | 0.45 | 2.5 | 4 | 38 | ||
166.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | minimo 2,1 - massimo 2,5 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 4.8 |