Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
512.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 18.5 | 14.4 | ||
92.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
86.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
862.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
431.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
86.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
86.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
86.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
91.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
95.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
91.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
91.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
92.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
92.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
86.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
431.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 30 | 24 | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
127.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
1,271.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
128.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
128.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
640.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
127.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
151.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.2 | 2.0 | 4 | 47.3 | 38 | ||
225.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
197.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
1,978.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
989.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
198.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
990.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
198.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
194.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
212.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
211.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
1,059.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
279.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
198.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
991.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 2.0 | 6 | 71.1 | 58 | ||
633.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 10.3 | 2.0 | 35 | 398.3 | 336 | ||
12,671.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10.3 | 2.0 | 35 | 398.3 | 336 | ||
6,335.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10.3 | 2.0 | 35 | 398.3 | 336 | ||
18,340.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 11.8 | 2.0 | 50 | 559.7 | 480 | ||
9,170.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 11.8 | 2.0 | 50 | 559.7 | 480 | ||
25,954.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 13.6 | 2.0 | 70 | 765.8 | 672 | ||
12,977.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 13.6 | 2.0 | 70 | 765.8 | 672 | ||
36,867.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 15.6 | 2.0 | 95 | 1031.5 | 912 | ||
18,433.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 15.6 | 2.0 | 95 | 1031.5 | 912 | ||
50,158.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 17.6 | 2.0 | 120 | 1284.6 | 1152 | ||
69,131.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 19.6 | 2.0 | 150 | 1563.4 | 1440 | ||
34,565.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 19.6 | 2.0 | 150 | 1563.4 | 1440 | ||
41,556.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 22.4 | 2.0 | 185 | 1858.2 | 1776 | ||
375.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 6.6 | 2.0 | 10 | 119.4 | 96 | ||
382.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 6.6 | 2.0 | 10 | 119.4 | 96 | ||
3,827.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6.6 | 2.0 | 10 | 119.4 | 96 | ||
378.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 6.6 | 2.0 | 10 | 119.4 | 96 | ||
379.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 6.6 | 2.0 | 10 | 119.4 | 96 |
Loading...
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Tensione nominale uo(kV) | 0.3 | Gamma di temperatura(°C) | da -60°C a +180°C, (a breve termine fino a +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
resistenza alle radiazioni | fino a 20 Mrad |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Tensione di prova(kV)
Sezione trasversale nominale(mm2)
Peso circa(kg / km)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali