Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Number of stranding elements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.20 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | |
586.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 10.5 | 0.6 | 1 | |
188.86 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | |
1,888.75 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 1000 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | |
944.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 11.5 | 0.6 | 3 | |
268.48 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 100 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | |
2,684.80 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 1000 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | |
1,342.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 20 | 13 | 0.6 | 5 | |
160.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | |
1,603.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | |
801.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 8.6 | 0.8 | 1 | |
234.87 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | |
2,348.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | |
1,174.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 10.9 | 0.8 | 2 | |
270.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | |
2,705.96 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | |
1,352.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 13.5 | 0.8 | 3 | |
379.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | |
3,799.23 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | |
1,899.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 20 | 15 | 0.8 | 5 | |
6,389.80 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 40 | 18 | 0.8 | 10 | |
3,194.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 40 | 18 | 0.8 | 10 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PE | Operating temperature, fix | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Core identification | Colour + rings | Flame retardant | No |
Stranding element | Quad | Screen over stranding | None | Conductor category | Class 1 = solid |
Protective sheath | Al/PE | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False |
Radial water blocking | True | Outdoor use permitted | True | Stranding | Bundle |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Number Of Cores(Core)
Diameter conductor
Number of stranding elements
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali