Fascetta serracavi BASIC TIE (61831006)

Fascetta serracavi BASIC TIE 61831006

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fascetta serracavi BASIC TIE 61831006
  • Fascetta serracavi BASIC TIE 61831006
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61831006

Marca: LAPP

Prezzo: 0.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length belt/tape/tie: 200 mm

Colour: Natural colour

Max. bundle diameter: 36

Band width: 3,5

Minimum holding force: 200


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61831006

Codice componente
61831006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Colour Max. bundle diameter Band width Minimum holding force Operating temperature UV-stable acc. ASTM D6779

0.03 €

100 5 giorni 10200Natural colour363,5200110False

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band closure Plastic lip/cam Halogen free True Material Plastic
Material quality Polyamide PA Model Internal toothing Solvable fastener False
Surface treatment Untreated Text strip None UL approval True

Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi BASIC TIE, il codice articolo è il seguente: 61831006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61831006.

Tipologia prodotto

Codice componente
61831003
61831004
61831005
61831007
61831009
61831011
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength belt/tape/tie
(mm)
Colour Max. bundle diameter Band width Minimum holding force Operating temperature UV-stable acc. ASTM D6779

0.02 €

100 8 giorni 10160Natural colour422,5110110False

0.02 €

100 5 giorni 10200Natural colour552,5110110False

0.02 €

100 5 giorni 10140Natural colour553,5200110False

0.05 €

100 Disponibile 5 giorni 10280Natural colour553,5200110False

0.03 €

100 5 giorni 10160 ~ 200Natural colour804,5280110False

0.03 €

100 5 giorni 10200Natural colour384,5280110False

Supporto tecnico