Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 61723351
Marca: LAPP
Prezzo: 0.23 €
Tempi di consegna: 18 giorni
Length belt/tape/tie: 92 mm
Max. bundle diameter: 6
Band width: 2,4
Minimum holding force: 100
Operating temperature: 85
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61723351
Codice componente
|
---|
61723351 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | Operating temperature | Band closure | Material | Material quality | Surface treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 100 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 92 | 6 | 2,4 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polyamide PA | Untreated |
Loading...
Colour | Blue | Halogen free | True | Model | Internal toothing |
---|---|---|---|---|---|
Solvable fastener | False | Text strip | None | UL approval | False |
UV-stable acc. ASTM D6779 | False |
Si trova sulla pagina di Fascette rilevabili, il codice articolo è il seguente: 61723351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61723351.
Configura
Proprietà di base
Length belt/tape/tie(mm)
Max. bundle diameter
Band width
Minimum holding force
Operating temperature
Band closure
Material
Material quality
Surface treatment
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61723352 |
61723353 |
61723354 |
61723355 |
61723356 |
61723357 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Max. bundle diameter | Band width | Minimum holding force | Operating temperature | Band closure | Material | Material quality | Surface treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polyamide PA | Untreated | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polyamide PA | Untreated | |
1.25 € | 50 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 340 | 90 | 7 | 50 | 85 | Steel nose | Plastic | Polyamide PA | Untreated | |
0.27 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 ~ 200 | 16 | 2,4 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polypropylene PP | Untreated | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polypropylene PP | Untreated | |
0.85 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 100 | 85 | Steel nose | Plastic | Polypropylene PP | Untreated |