Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
55001310 |
55001312 |
75007710 |
75007810 |
75018410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Thread connection size | Approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23 | Colour | Connection type screw connection to housing | Construction type | Material | Model | Surface treatment | With interlocking | With sealing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | M25x1.5 | True | Metallic | Thread | External thread | Brass | Straight | Nickel-plated | - | - | |
12.15 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 10 | - | M20x1.5 | True | Metallic | Thread | External thread | Brass | Straight | Nickel-plated | - | - | |
0.68 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True | |
0.78 € | 20 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True | |
8.67 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | True | True |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape
Thread connection size
Approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23
Colour
Connection type screw connection to housing
Construction type
Material
Model
Surface treatment
With interlocking
With sealing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali