Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 21700615
Marca: LAPP
Prezzo: 17.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21700615
Type of connector | RJ45 8(8) | AWG size | 22 | Category | 6A (IEC) |
---|---|---|---|---|---|
Colour | Silver | Connection type | Insulation displacement | Model | Plug |
Screened | True | Special tool necessary | False | Suitable for litz wire conductor | True |
Suitable for round cable | True | Suitable for solid core | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® DATA ED, il codice articolo è il seguente: 21700615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21700615.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21700600 |
21700601 |
21700616 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
17.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
17.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
17.45 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 |