Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21700630 |
21700631 |
21700632 |
21700633 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ambient temperature | Type of connector | AWG size | Category | Colour | Connection type | Degree of protection (IP) | Material connector of connector housing | Model | Outlet direction | Colour coding | Screened | Separate strain relief | Special tool necessary | Suitable for litz wire conductor | Suitable for round cable | Suitable for solid core | With dust cover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | RJ45 8(8) | 22 | 6A (IEC) | Silver | Insulation displacement | - | - | Plug | - | - | True | - | False | True | True | True | - | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 85 | RJ45 8(8) | - | 6A (IEC) | - | Insulation displacement | IP68 | Metal | - | Straight | True | - | True | - | - | - | - | True | |
13.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Ambient temperature
Type of connector
AWG size
Category
Colour
Connection type
Degree of protection (IP)
Material connector of connector housing
Model
Outlet direction
Colour coding
Screened
Separate strain relief
Special tool necessary
Suitable for litz wire conductor
Suitable for round cable
Suitable for solid core
With dust cover
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali