EPIC® DATA PB M12 (22262078)

EPIC® DATA PB M12 22262078

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® DATA PB M12 22262078
  • EPIC® DATA PB M12 22262078
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22262078

Marca: LAPP

Prezzo: 35.50

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Shape: -

Rated current In: 26 A

Rated voltage: 630 V

Connection type: Crimp connection

Type of housing: Straight


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22262078

Codice componente
22262078
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

35.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10-26630Crimp connectionStraight28----23125732.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Si trova sulla pagina di EPIC® DATA PB M12, il codice articolo è il seguente: 22262078.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22262078.

Tipologia prodotto

Codice componente
22260646
22260653
22260889
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

31.27 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo---Housing extension-20,525,624,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

30.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10Tipo rotondo---Plug case-26-58-----------OtherAboveFalsetrueTrueHB

35.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10-26630Crimp connectionStraight20----23125732.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

Supporto tecnico