EPIC ® DATA PB TR M12 (22260722)

EPIC ® DATA PB TR M12 22260722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC ® DATA PB TR M12 22260722
  • EPIC ® DATA PB TR M12 22260722
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22260722

Marca: LAPP

Prezzo: 17.00

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Diameter connector: -

Number of plug-in contacts: 5

Contact type: Pin


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22260722

Codice componente
22260722
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter connector Number of plug-in contacts Contact type

17.00 €

5 Disponibile 8 giorni 10-5Pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated current In(A) 26 Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection
Type of housing Straight Thread size M 23 Ambient temperature 125
Operation temperature 125 Pollution degree 3 Connectable conductor cross section 2.5
Material housing Zinc Material of contact surface Gold Material insulation body Thermoplastic
Material contact Brass With protective conductor True Locking mechanism Gland nut
With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC ® DATA PB TR M12, il codice articolo è il seguente: 22260722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260722.

Tipologia prodotto

Codice componente
22261001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiameter connector Number of plug-in contacts Contact type

29.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10287Bus

Supporto tecnico