Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10051000
Marca: LAPP
Prezzo: 1.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 60
Width: 43
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10051000
Operation temperature | 125 | Height | 1 | Degree of protection (IP), mounted | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
UV resistant | True | Material housing | Steel | Shape | Rectangular |
Corrosion resistant | True | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® flat gasket, il codice articolo è il seguente: 10051000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10051000.
Configura
Proprietà di base
Length
Width
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10051200 |
10051400 |
10051600 |
10052000 |
10607100 |
10607200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 73 | 43 | |
2.05 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 93,3 | 43 | |
1.33 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 120 | 43 | |
4.87 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 93,5 | 79 | |
0.82 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 23,8 | 23,8 | |
1.50 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 29,5 |