Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10440000
Rated current in(A) | 16 | Rated voltage(V) | 250 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 10 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 4 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Material connector of connector insert | Thermoplastic | Material contact | Brass |
Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver | Contact insert without contacts | False |
Modular version | True | With protective conductor | True |
Si trova sulla pagina di EPIC ® H-A 10, il codice articolo è il seguente: 10440000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10440000.
Configura
Proprietà di base
Contact type
With wire protection
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10440100 |
10441000 |
10441100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Contact type | With wire protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Pin | True | |
8.33 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus | False | |
8.50 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus | True |