EPIC® H-A 10 SDR-LB (79455200)

EPIC® H-A 10 SDR-LB 79455200

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 79455200

Marca: LAPP

Prezzo: 29.08

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

79455200

Codice componente
79455200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

29.08 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 57 Length 63
Width 29,5 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 10 SDR-LB, il codice articolo è il seguente: 79455200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79455200.

Tipologia prodotto

Codice componente
70455200
70455400
79455400
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

28.87 €

5 Disponibile 30 giorni 10

29.55 €

5 Disponibile 5 giorni 10

29.83 €

5 Disponibile 59 giorni 10

Supporto tecnico