Codice articolo del costruttore: 70460400
Marca: LAPP
Prezzo: 20.47 €
Tempi di consegna: 49 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70460400
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 67,3 | Length | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 29,5 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 10 TGH, il codice articolo è il seguente: 70460400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70460400.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70460200 |
79460200 |
79460400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 5 | Disponibile | 37 giorni | 10 | |
16.15 € | 5 | Disponibile | 37 giorni | 10 | |
16.23 € | 5 | Disponibile | 37 giorni | 10 |