EPIC® H-A 16 SGRL-LB (10568000)

EPIC® H-A 16 SGRL-LB 10568000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10568000

Marca: LAPP

Prezzo: 26.67

Tempi di consegna: 46 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10568000

Codice componente
10568000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

26.67 €

5 Disponibile 46 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 57 Length 79
Width 29,5 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 16 SGRL-LB, il codice articolo è il seguente: 10568000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10568000.

Tipologia prodotto

Codice componente
10568100
19568000
19568100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

24.95 €

5 Disponibile 30 giorni 10

29.32 €

5 Disponibile 8 giorni 10

26.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Supporto tecnico