Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 70492200
Marca: LAPP
Prezzo: 18.78 €
Tempi di consegna: 37 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70492200
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 72,3 | Length | 79 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 29,5 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 16 TSH, il codice articolo è il seguente: 70492200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70492200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70492400 |
79492200 |
79492400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
18.30 € | 5 | Disponibile | 37 giorni | 10 | |
11.99 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 |