Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10420000
Marca: LAPP
Prezzo: 5.42 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Contact type: Pin
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10420000
Rated current in(A) | 23 | Rated voltage(V) | 400 | Diameter plug-in contact | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 3 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 4 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Material connector of connector insert | Thermoplastic | Material contact | Brass |
Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver | Contact insert without contacts | False |
Modular version | True | With protective conductor | True | With wire protection | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 3, il codice articolo è il seguente: 10420000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10420000.
Configura
Proprietà di base
Contact type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10421000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Contact type |
---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Bus |