EPIC® H-A 3 AGSV (10424200)

EPIC® H-A 3 AGSV 10424200

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • EPIC® H-A 3 AGSV 10424200
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10424200

Marca: LAPP

Prezzo: 6.62

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Housing coating: Uncoated

Material housing: Plastic

With cable screw gland: True


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10424200

Codice componente
10424200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHousing coating Material housing With cable screw gland

6.62 €

10 Disponibile 5 giorni 10UncoatedPlasticTrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 40,5 Length 23,8
Width 22,3 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways Position of the shackle Base unit
Type of housing Socket case Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With hinged lid False With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 3 AGSV, il codice articolo è il seguente: 10424200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10424200.

Tipologia prodotto

Codice componente
10424000
10424500
10512700
19421900
19424500
19512700
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSHousing coating Material housing With cable screw gland

6.48 €

10 Disponibile 5 giorni 10UncoatedPlasticFalse

7.95 €

10 Disponibile 5 giorni 10With powder coatingZincTrue

7.85 €

10 Disponibile 19 giorni 10With powder coatingZincFalse

9.25 €

10 Disponibile 10 giorni 10UncoatedPlasticTrue

7.90 €

10 Disponibile 5 giorni 10With powder coatingZincTrue

7.73 €

10 Disponibile 5 giorni 10With powder coatingZincFalse

Supporto tecnico