EPIC® H-A 3 MAGD

EPIC® H-A 3 MAGD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica
Coperchio in metallo con cerniera robusta
Indice di protezione testato UL50E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44429015

Codice componente
44429015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.03 €

10 Disponibile 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 24 Length 23,8
Width 30 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-A 3 MAGD, il codice articolo è il seguente: 44429015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44429015.

Supporto tecnico