Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10425500
Marca: LAPP
Prezzo: 3.10 €
Tempi di consegna: 10 giorni
With cable screw gland: False
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10425500
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 50 | Length | 26,8 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 23,8 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | Uncoated | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Plastic | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
With cable screw gland
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali