Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 10427300
Marca: LAPP
Prezzo: 3.82 €
Tempi di consegna: 10 giorni
With cable screw gland: False
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10427300
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 48 | Length | 26,8 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 23,8 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | Uncoated | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Plastic | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC ® H-A 3 TS, il codice articolo è il seguente: 10427300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10427300.
Configura
Proprietà di base
With cable screw gland
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10427000 |
10427100 |
10620600 |
19427000 |
19427300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | With cable screw gland |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | False | |
3.43 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | True | |
3.68 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | True | |
3.12 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | False | |
3.82 € | 10 | Disponibile | 26 giorni | 10 | False |