Codice articolo del costruttore: 79065200
Marca: LAPP
Prezzo: 34.40 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
79065200
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 74 | Length | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Two-sided |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | True | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 10 SDRLH-LB, il codice articolo è il seguente: 79065200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79065200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70065200 |
70065400 |
79065400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 5 | Disponibile | 32 giorni | 10 | |
37.68 € | 5 | Disponibile | 32 giorni | 10 | |
37.18 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 |