Codice articolo del costruttore: 10034700
Marca: LAPP
Prezzo: 15.78 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10034700
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 57 | Length | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Sideways |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 10 SGR-LB, il codice articolo è il seguente: 10034700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10034700.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10034900 |
19034700 |
19034900 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
14.88 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
18.62 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
18.28 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 |