EPIC® H-B 10 SGRL-LB (10035900)

EPIC® H-B 10 SGRL-LB 10035900

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10035900

Marca: LAPP

Prezzo: 23.53

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10035900

Codice componente
10035900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

23.53 €

10 Disponibile 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protection function (environmentally resistant) IP65 Height 57 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 10 SGRL-LB, il codice articolo è il seguente: 10035900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10035900.

Tipologia prodotto

Codice componente
19035900
79061600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHS

21.60 €

10 Disponibile 10 giorni 10

15.95 €

10 Disponibile 5 giorni 10

Supporto tecnico