Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70100200 |
70100400 |
79100200 |
79100400 |
79100800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
14.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
16.54 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
11.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
19.97 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 76 | Length | 93,3 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali