Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 70150400
Marca: LAPP
Prezzo: 16.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
70150400
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 76 | Length | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC ® H-B 24 TGH, il codice articolo è il seguente: 70150400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70150400.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
70150600 |
79150400 |
79150600 |
79150800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
17.30 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 | |
16.84 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 10 | |
11.12 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
13.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 |